Ausschreibungstext fr Rittal SSC converter USB


Rittal SSC converter USB





SSC Converter USB fr SSC KVM Systeme



SSC Converter USB zur Anbindung der Rechner an die SSC

premium bzw. SSC view/compact 32cat KVM-Switche. Dieser

Converter setzt die  Signale von Tastatur, Video und

Maus auf das Cat-Kabel um. Die maximal mgliche Lnge

der CAT-Anschlusskabel kann bis zu 300m (SSC premium)

bzw. 30m (SSC view/compact) betragen. Pro

anzuschlieendem Rechner  wird je ein SSC Converter

bentigt. Der SSC Converter simuliert eine vorhandene

Tastatur & Maus, sobald die Stromversorgung ber die

USB Schnittstelle  hergestellt ist. Im Betrieb darf die

Verbindung zum KVM-System unterbrochen  werden, ohne

das diese Emulation ausfllt, somit ist das System

Hot-Plug fhig. Jeder Converter verfgt ber eine

einmalige Identifikationsnummer (Unique-ID) die  vom

SSC premium KVM-Switch ausgewertet wird. Somit kann

jeder Server auch  bei Umverkabelung der Installation

anhand der ID und der zugeordneten  Bezeichnung

identifiziert werden. Der Betriebszustand

(Spannungsversorgung &  Verbindung zum SSC) wird ber

eine LED signalisiert.



Technische Daten:

Videoauflsung bis 1920x1440 (SSC premium)

Bandbreite 250 MHz

Spannungsversorgung: 5V DC

Anschlusse:

USB  (1x, Tastatur/Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video  RGB & Sync.)

RJ45 (Verbindung KVM-Matrix)



Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 40x20x65mm



Material: Kunststoffgehuse in RAL 7035 mit Bedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC Converter USB



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal SSC converter USB   DK 7552202
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
