Ausschreibungstext fr SSC Converter SUN-USB (deutsch) fr SSC KVM Systeme


SSC Converter SUN-USB (deutsch) fr SSC KVM Systeme





SSC Converter USB zur Anbindung von SUN-Servern mit USB

Tastatur &  Mausanschluss an die SSC premium bzw. SSC

view/compact 32cat  KVM-Switche. Dieser Converter setzt

die Signale von Tastatur, Video und Maus  auf das

Cat-Kabel um. Es wird ein SUN-Keyboard mit deutschem

Tastaturlayout  emuliert. Die maximal mgliche Lnge

der CAT-Anschlusskabel kann bis zu 300m  (SSC premium)

bzw. 30m (SSC view/compact) betragen. Pro

anzuschlieendem  Rechner wird je ein SSC Converter

bentigt. Der SSC Converter simuliert eine  vorhandene

Tastatur & Maus, sobald die Stromversorgung ber die

USB Schnittstelle  hergestellt ist. Im Betrieb darf die

Verbindung zum KVM-System unterbrochen  werden, ohne

das diese Emulation ausfllt, somit ist das System

Hot-Plug fhig. Jeder Converter verfgt ber eine

einmalige Identifikationsnummer (Unique-ID) die  vom

SSC premium KVM-Switch ausgewertet wird. Somit kann

jeder Server auch  bei Umverkabelung der Installation

anhand der ID und der zugeordneten  Bezeichnung

identifiziert werden. Der Betriebszustand

(Spannungsversorgung &  Verbindung zum SSC) wird ber

eine LED signalisiert.



Technische Daten:

Videoauflsung bis 1920x1440 (SSC premium)

Bandbreite 250 MHz

Spannungsversorgung: 5V DC

Anschlusse:

USB  (1x, Tastatur/Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video  RGB & Sync.)

RJ45 (Verbindung KVM-Matrix)



Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 40x20x65mm



Material: Kunststoffgehuse in RAL 7035 mit Bedruckung



Lieferumfang:

- 1 SSC Converter SUN-USB (deutsch)



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC Converter SUN-USB (deutsch) fr SSC KVM Systeme   DK 7552203
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
