Ausschreibungstext fr SSC Converter VT100  fr SSC premium KVM Systeme


SSC Converter VT100  fr SSC premium KVM Systeme





SSC Converter VT100 zur Anbindung  von aktiven Netzwerkkomponenten

(z.B.: managebarer  Ethernet-

Switch), die ber einen seriellen Management-Port

verfgen und den VT100 Terminalmode untersttzen.

Das zu Betrieb notwendige Steckernetzteil ist im

Lieferumfang enthalten.



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12V DC

Anschlusse:

Sub-D 9-polig (RS-232)

RJ45 (Verbindung KVM-Matrix)

Mini-Din4 (Spannungsversorgung)

Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 40x20x65mm

Material: Aluminiumgehuse mit Bedruckung

Lieferumfang:

- 1 SSC Converter VT100

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC Converter VT100  fr SSC premium KVM Systeme   DK 7552205
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
