Ausschreibungstext fr SSC Console Cat 5 fr SSC premium KVM System


SSC Console Cat 5 fr SSC premium KVM System





SSC Console Cat 5 zur Anbindung von Monitor, Tastatur

und Maus  an die KVM-Switche der SSC premium Reihe.

Zwischen dieser Fernkonsole  und den am SSC premium

angeschlossenen Servern kann CAT-Kabel mit  einer Lnge

von bis zu 300m verwendet werden. Zustzlich zum

Zugriff auf  die KVM-Matrix knnen zwei lokale

PC-Systeme an die SSC Console Cat 5  angeschlossen

werden. Die Auswahl der lokalen Rechner geschieht ber

Taster an der Frontseite, der Anschluss mittels SSC

Converter. Die Auswahl der Server auf den KVM-Matrix

ist ber Hotkeys oder das OSD-Menu mglich. Mittels des

optionalen SSC Power Pack ist eine redundante

Stromversorgung  der SSC Console Cat 5 mglich.

Technische Daten:

Videoauflsung bis 1920x1440

Bandbreite 250 MHz

Spannungsversorgung: 100-240V AC  50-60Hz

Anschlusse:

PS/2  (2x, Tastatur/Maus)

USB-A  (2x, Tastatur/Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video  RGB & Sync.)

RJ45 (Verbindung KVM-Matrix)

RJ45 (2x Anbindung von 2 lokale Rechner)

IEC60320 C14 (Stromversorgung)

MiniDin 4 (redundante Stromversorgung)

Klinke 3,5mm (Softwareupdate)



Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 270x44x220mm



Material: Stahlblechgehuse, mit Folienbedruckung

Lieferumfang:

- 1 SSC Console Cat 5

- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC Console Cat 5 fr SSC premium KVM System   DK 7552212
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
