Ausschreibungstext fr Rittal SSC Power Pack


Rittal SSC Power Pack





Redundantes Netzteil zur Verwendung mit dem SSC

premium, sowie der SSC console cat5 und SSC console IP.

Durch dieses zustzliche externe Netzteil wie die

Ausfallsicherheit des Systems erhht. Dazu wird diese

Netzteil an einen 2 Stromkreis (USV) angeschlossen und

bernimmt die Versorgung der Komponenten, falls das

interne Netzteil ausfllt.

Funktionen:

- Redundantes externes Netzteil mit Power LED

Technische Daten:

- Primr: 100-240V AC 47-63Hz) Kaltgertebuchse

(IEC 320)

- Sekundr: 12V DC / 5A  Mini-Din 4 Stecker an

1,2m Anschlusskabel

- Power-LED ? Zertifizierungen:  CE / UL Listed

- Abmessungen BxHxT: 75x45x145mm (ohne Stecker)

Material: Kunststoffgehuse schwarz mit Bedruckung

Lieferumfang:

- 1 SSC Power Pack (Art.-Nr.: 7552.220)

Hinweise:

- Zustzlich wird bentigt: Netz-Anschlusskabel

(z.B. 7200.210)



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal SSC Power Pack   DK 7552220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
