Ausschreibungstext fr SSC connect USB


SSC connect USB





Konverter zur Umsetzung der Signale von Tastatur, Maus

(USB-A) und Video auf ein CAT5 Patchkabel bis zu 30m

lnge. Dieser Konverter kann nur in  Verbindung mit den

Rittal KVM-Systemen SSC view32cat & SSC compact32cat

verwendet werden. Hinweis:Die SSC connect knnen nicht

mit dem SSC premium KVM-System verwendet werden.

Hierfr stehen die SSC converter (DK 7552.20x) zu

Verfgung.

Technische Daten:

Videoauflsung: 1600x1200 @85Hz

Stromversorgung; 5V DC (ber USB vom Rechner)

Kabellnge: max. 30m CAT5

Zertifizierung: CE

Abmessungen: ca. 65x45x20mm



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC connect USB   DK 7552422
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
