Ausschreibungstext fr Rittal IP-Cam Typ 1


Rittal IP-Cam Typ 1



Kompakte Netzwerkkamera inklusive Schwanenhals und

Magnetfu zur einfachen Montage am Rittal IT-Rack.

Zur Wandmontage wird zustzlich ein passender Halter

mitgeliefert.

Die Kamera verfgt ber ein eigenes Webinterface zur

Konfiguration, inklusive Userverwaltung und ist auch

ohne CMC-TC nutzbar. Zur Verknpfung mit CMC-TC

Sensor-Alarmmeldungen ist die  momentan kostenlos

verfgbare Software. RiWatch-IT V3. notwendig.

Diese Software macht aus einem leistungsstarken PC

(Mindestsystemvoraussetzungen siehe unten) einen

Videoserver, der bis zu 16 Kameras verwalten kann.

Das System ist modular und kann mit den

Anforderungen wachsen.

Im Lieferumfang ist das zum Betrieb notwendige

Weitbereichs-Steckernetzteil (mit UK-Netzstecker)

enthalten. Optional kann die Kamera

auch ber einen PoE (nach IEEE 802.af) Powersplitter

(7555310) ber das Netzwerkkabel mit Strom versorgt

werden.



Mindestvoraussetzungen: PC-System fr RiWatch-IT V3

(bei Nutzung der Videofunktionen):

Prozessor: 2,0 GHz Pentium Core 2 Duo (oder

vergleichbare Leistung)

Hauptspeicher : min. 1024MB

Festplatte: min. 250GB





Technische Daten Kamera:

Videosensor: CMOS, 0,3 Megapixel

Videoauflsung max.  640x480 Pixel

Objektiv, fest, Bildschrfe manuell einstellbar.

Bildrate (Framerate)  max. 25 Bilder/sek. abhngig von

eingestellter Auflsung

Videostrme: Motion JPEG & MPEG4

Speicher: RAM32MB, Flash 4MB

Netzanschluss:  100-240 V AC (50-60Hz)

Stromversorgung Kamera:: 5V DC



Anschlsse:

Netzwerk (RJ45)

Stromversorgung Kamera. Hohlstecker

Alarmeingang/Alarmausgang: Klemmleiste

Zertifizierungen: CE



Material: Kameragehuse, Kunststoff



Lieferumfang:



,,Kamera

,,Netzteil

,,Schwanenhals 220 mm lang

,,Magnetfu

,,Wandbefestigung

,,Software-CD

,,Bedienungsanleitung



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal IP-Cam Typ 1   DK 7555101
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
