Ausschreibungstext fr Powersplitter IP-Cam Typ 1


Powersplitter IP-Cam Typ 1



Zur Stromversorgung der Rittal Kamera Typ 1.

Falls ein Netzwerk mit PoE (Power-over Ethernet) nach

IEEE 802.3 af zu Verfgung steht, kann statt dem

Netzteil dieser Adapter zur Stromversorgung der Kamera

verwendet werden. Dadurch muss am Aufstellort der

Kamera kein separater Stromanschluss vorhanden sein.





Technische Daten:

PoE Adapter nach IEEE802.3af

Ausgangsspannung 5V DC ca. 3W





Anschlsse:

Netzwerkeingang (RJ45-Buchse)

Stromversorgung Kamera: Kabel, ca. 15 cm

mit Hohlstecker

Netzwerkanschluss Kamera: Kabel, ca. 15 cm

mit RJ45 Stecker

Zertifizierungen: CE



Material: Gehuse, Kunststoff



Lieferumfang:



,,Powersplitter

,,Kurzanleitung



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Powersplitter IP-Cam Typ 1   DK 7555310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
