Ausschreibungstext fr LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")-Montage 3 HE


LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")-Montage 3 HE



LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")-Montage 3 HE dient zur

Aufnahme von bis zu 6 Spleikassetten und kann in jedem

Netzwerkverteiler mit 482,6 mm(19")-Befestigungsebene

als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Der optimale Zugang zu den Spleikassetten wird durch

Teleskopauszug ermglicht. Die variable

Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau

aller gngigen Spleikassetten. Die an der Front

angebrachte Sicherheitsschlieung schtzt vor

unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der

Spleibox ist fr die Kabeleinfhrung komplett offen,

als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.

Kabelabfangmglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie

die Kabelfhrungsklipse fr den Faservorrat ermglichen

eine systemgerechte LWL-Verkabelung. Ausfhrung:

Stahlblech Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleibox fr 482,6 mm (19")-Montage 3 HE   DK 7570535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
