Ausschreibungstext fr Sockelblende mit Kiemenprgung


Sockelblende mit Kiemenprgung



Zur Belftung der Netzwerkschrnke von unten, bei

geringer Wrmenetwicklung. Nachtrglich leicht zu

montieren durch einfaches Austauschen der 100 mm

hohen Front- und/oder Rckblenden.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7022

fr Schrankbreite: B: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockelblende mit Kiemenprgung   DK 7580200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
