Ausschreibungstext fr Gertewagen RiLab, 1x Ablageboden, 1x Ablage-


Gertewagen RiLab, 1x Ablageboden, 1x Ablage-

boden mit Griff





Gertewagen komplett montiert. Basisgestell

mit 2 Energiesulen, 1 x Ablageboden mit

Griffstange, 1 x Ablageboden und Doppellenkrollen.



Belastbarkeit:

Basisgestell 225 kg gesamt, Ablagebden max.

50 kg/Boden



Material:

Stahlblech, 1,5 mm, lackiert in RAL 7035,

Tragsule aus Aluminium-Strangpressprofil,

Eckelemente und Blenden in ABS, RAL 5018.

Abmessungen: (BxHxT) 714 mm x 820 mm x 625 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertewagen RiLab, 1x Ablageboden, 1x Ablage-   DK 7600100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
