Ausschreibungstext fr Gertewagen RiLab, 2x Ablageboden,


Gertewagen RiLab, 2x Ablageboden,

1x Ablageboden mit Griff





Gertewagen komplett montiert. Basisgestell

mit 2 Energiesulen, 1 x Ablageboden mit

Griffstange, 2 x Ablageboden und Doppellenkrollen.



Belastbarkeit:

Basisgestell 225 kg gesamt, Ablagebden max.

50 kg/Boden



Material:

Stahlblech, 1,5 mm, lackiert in RAL 7035,

Tragsule aus Aluminium-Strangpressprofil,

Eckelemente und Blenden in ABS, RAL 5018.

Abmessungen: (BxHxT) 714 mm x 1108 mm x 625 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertewagen RiLab, 2x Ablageboden,   DK 7600200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
