Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste mit Schalter (D)


Steckdosenleiste mit Schalter (D)





Die Steckdosenleiste verfgt ber ein 3 m

langes Anschlusskabel und lt sich bequem

in der Energiesule des Gertewagens unter-

bringen. Dies ermglicht eine direkte Energie-

versorgung vor Ort ber kurze Wege ohne zustzliches Platzverbrauch.



Technische Details:

Material: Aluminiumprofil mit Polycarbonatabdeckung, selbstverlschend

gem UL 94-VO

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 16 A

Anschlusskabel. 3 m, ohne Anschlussstecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit Schalter (D)   DK 7600600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
