Ausschreibungstext fr Anschlussleiste 230 V mit 5 Dosen (CH)


Anschlussleiste 230 V mit 5 Dosen (CH)





Diese Anschlussleiste ist fr CH entwickelt

worden. Es stehen 5 Steckpltze in der Lnder-

ausfhrung fr CH zur Verfgung. Das Gehuse

besteht aus halogenfreien Kunststoff. Sie kann

einfach in einen Netzwerkschrank oder Server-

schrank integriert werden.



Technische Details:

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 10 A

Anschlusskabel. 2 m, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussleiste 230 V mit 5 Dosen (CH)   DK 7605000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
