Ausschreibungstext fr Anschlussleiste 230 V mit 12 Dosen (CH)


Anschlussleiste 230 V mit 12 Dosen (CH)





Diese Anschlussleiste ist fr CH entwickelt

worden. Es stehen 12 Steckpltze in der

Lnderausfhrung fr CH zur Verfgung.

Das Gehuse besteht aus halogenfreien

Kunststoff. Sie kann einfach in einen

Netzwerkschrank oder Serverschrank integriert

werden.



Technische Details:

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 10 A

Anschlusskabel. 2 m, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlussleiste 230 V mit 12 Dosen (CH)   DK 7608510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
