Ausschreibungstext fr Kabelhalter


Kabelhalter



fr Profilschienen DK-TS und

482,6 mm (19")-Montagerahmen



Die Kabelhalter ermglichen die rckseitige

Kabelfhrung und -abfangung an der 482,6 mm (19")

-Montageebene innerhalb der Sekundrverkabelung.

Das integrierte Lochbild ermglicht die Fixierung

mittels Kabelbinder oder Klettband sowie die direkte

Fixierung spezifischer Trunkkabelkpfe und

Kabelhalter. Hierdurch lassen sich Einzelkabel,

Bndel- oder Trunkkabel in maximaler Packungsdichte

strukturiert der Verteilerebene zufhren.



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

VE=2 St.

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelhalter   DK 7611100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________