Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



zum Einbau von 32 LWL-Kupplungen F-SMA 6,5 mm,

inkl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von

Kabelabfangvorrichtungen.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7632035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
