Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-

Auszugsrahmen





Gehuse:

Wandverteiler mit Stahlblechtr vorne, inkl. zwei Vorreiberverschlssen

und Doppelbart-Verschlussein-

stzen, eine Flanschplatte mit Brstenleisten zur Kabeleinfhrung unten,

je ein Austrittsfilter im

Boden rechts und in der Seitenwand oben links,

optional Mglichkeit zur Aufrstung mit Lfterer-

weiterungssatz, eine Kombischiene mit Hammerkpfen

zur Kabelabfangung, sowie eine Kabelabfangschiene

zur Befestigung hinten am Auszugsrahmen, ein

Sichtfenster seitlich rechts, ein Auszugsrahmen

auf Teleskopschienen mit einer 482,6 mm (19")

Befestigungsebene 10 HE frontseitig horizontal und

vertikal, und einer 482,6 mm (19") Befestigungsebene

4 HE seitlich vertikal.



Material:

Wandteil, Gehusehaube, Fronttr aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm



Oberflchenausfhrung:

Gehuse elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert

RAL 7035

Auszugsrahmen Edelstahl



Abmessungen (B x H x T):

600 x 600 x 350 mm / (4 / 10 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-   DK 7644000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
