Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 16 HE


Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 16 HE





16 HE Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit

Flanschplatte mit zwei Brstenleisten zur

Kabeleinfhrung im Gehuseboden, Tr aus 2 mm

Stahlblech mit zwei Vorreiberverschlssen und

Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen Knebelgriffe mit

Sicherheitsschlieungen. Transchlag rechts, auf links

wechselbar. In der Gehusetiefe sind links und rechts

jeweils zwei C-Profilschienen montiert, daran ist links

und rechts je eine stufenlos tiefenverstellbare 482,6

mm 19"-Profilschiene befestigt. Durch die Ausbrche

neben den Profilschienen knnen Kabel gefhrt werden.

Ein- und ausgehende Kabel werden durch die

Flanschplatte mit zwei Brstenleisten im Gehuseboden

gefhrt und an einer in der Gehusebreite montierten

C-Profilschienen abgefangen. ber der C-Profilschiene

befindet sich ein Montageblech mit

Befestigungsbohrungen zur Aufnahme einer

Steckdosenleiste oder einer Potentialausgleichsschiene.

Bei Austausch der Flanschplatte mit zwei Brstenleisten

gegen eine Kunststoff-Flanschplatte mit Vorprgungen

fr PG-Verschraubungen Lackierung: RAL 7035,

elektrophorese-tauchgrundiert, auen Struktur

Abmessungen: B: 600 mm H: 760 mm T: 350 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse mit 482,6 mm (19")-Aufnahmeebene, 16 HE   DK 7645000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
