Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank Typ 1, 33 HE


Netzwerkschrank Typ 1, 33 HE



Netzwerkschrank Typ 1 in 2 mm starker

Stahlblechausfhrung; verstrkte

Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem

Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung

im 25 mm DIN-Maraster in der Breite, Hhe und Tiefe,

zur Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

Die Profilrahmenkonstruktion mu eine Belastung von

13.000 N aufnehmen knnen. Einbaumglichkeit von

zlligen oder metrischen Profilschienen und/oder

Schwenkrahmen sowie Auszugsrahmen mit

Tiefenverstellung im 25 mm DIN-Maraster. Unbegrenzt

aneinanderreihbar durch Anreihsatz. Dachblech

abnehmbar, mit vier Dachbefestigungsschrauben

montiert, austauschbar gegen Transportsen zum

Krantransport. Fronttr aus Aluprofil RAL 7035, 180

Scharniere, 3 mm Einscheiben- Sicherheitsglas ( im

oberen Querprofil knnen Beschriftungsleisten

eingesetzt werden ) Rcktr aus Stahlblech mit

demontierbarem im DIN-Maraster gelochtem

Vierkantrahmen; rechts sowie links anschlagbar,

vorbereitet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.

Kabeleinfhrung von unten ber 3-geteilte,

herausnehmbare und untereinander austauschbare

Bodenbleche. Lieferumfang komplett montiert (ohne

Seitenwnde), incl. systemgebundenem Montage- und

Befestigungszubehr.

Lackierung: RAL 7035, auen Struktur, elektrophorese

tauchgrundiert.

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 / 10.91

Abmessungen: B: 600 mm H: 1600 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 1, 33 HE   DK 7668235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
