Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank Typ 1, 38 HE


Netzwerkschrank Typ 1, 38 HE



Netzwerkschrank Typ 1 in 2 mm starker

Stahlblechausfhrung; verstrkte

Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem

Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung

im 25 mm DIN-Maraster in der Breite, Hhe und Tiefe,

zur Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

Die Profilrahmenkonstruktion mu eine Belastung von

13.000 N aufnehmen knnen. Einbaumglichkeit von

zlligen oder metrischen Profilschienen und/oder

Schwenkrahmen mit Tiefenverstellung im 25 mm

DIN-Maraster. Unbegrenzt aneinanderreihbar durch

Anreihsatz. Dachblech abnehmbar, mit vier

Dachbefestigungsschrauben montiert, austauschbar

gegen Transportsen zum Krantransport. Fronttr aus

Aluprofil RAL 7035, 180 Scharniere, 3 mm

Einscheiben- Sicherheitsglas ( im oberen Querprofil

knnen Beschriftungsleisten eingesetzt werden )

Rcktr aus Stahlblech mit demontierbarem im

DIN-Maraster gelochtem Vierkantrahmen; rechts sowie

links anschlagbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders. Kabeleinfhrung von unten ber

3-geteilte, herausnehmbare und untereinander

austauschbare Bodenbleche. Lieferumfang komplett

montiert (ohne Seitenwnde), incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehr.

Lackierung: RAL 7035, auen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert.

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 / 10.91

Abmessungen: B: 600 mm H: 1800 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 1, 38 HE   DK 7671235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
