Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank Typ 1, 47 HE


Netzwerkschrank Typ 1, 47 HE



Netzwerkschrank Typ 1 in 2 mm starker Stahlblechausfhrung; verstrkte

Profil-

rahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem Hohlprofil mit umlaufender

Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster in der Breite,

Hhe und Tiefe, zur Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten.

Die Profilrahmenkonstruktion mu eine Belastung von 13.000 N

aufnehmen knnen. Einbaumglichkeit von zlligen oder metrischen

Profilschienen und/oder Schwenkrahmen mit

Tiefenverstellung im 25 mm DIN-Maraster.

Unbegrenzt aneinanderreihbar durch Anreihsatz.

Dachblech abnehmbar, mit vier Dachbefestigungsschrauben montiert,

austauschbar gegen Transportsen zum Krantransport.

Fronttr aus Aluprofil RAL 7035, 180 Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas ( im oberen Querprofil knnen Beschriftungsleisten

eingesetzt werden ) Rcktr aus Stahlblech mit demontierbarem im

DIN-Maraster gelochtem Vierkantrahmen; rechts sowie links

anschlagbar, vorbereitet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.

Kabeleinfhrung von unten ber 3-geteilte, herausnehmbare und

untereinander austauschbare Bodenbleche. Lieferumfang komplett

montiert (ohne Seitenwnde), incl. systemgebundenem Montage-

und Befestigungszubehr.



Lackierung: RAL 7035, auen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert.

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 / 10.91



Abmessungen: B: 800 mm H: 2200 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 1, 47 HE   DK 7681235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
