Ausschreibungstext fr Winkel, 482,6 mm (19") fr 600 mm breite


Winkel, 482,6 mm (19") fr 600 mm breite

Netzwerkschrnke



Befestigungswinkel zum Einbau von Profil-

schienen im HE-Raster oder T-Nut-Profil-

schienen in 600 mm breite Netzwerkschrnke.

Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Ausfhrung: verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Winkel, 482,6 mm (19") fr 600 mm breite   DK 7696000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
