Ausschreibungstext fr Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm breite


Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm breite

Netzwerkschrnke





Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm breite

Netzwerkschrnke

Befestigungswinkel zum Einbau von Profil-

schienen im HE-Raster oder T-Nut-Profil-

schienen in 800 mm breite Netzwerkschrnke

seitlich links oder rechts.

Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Ausfhrung: verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm breite   DK 7697000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
