Ausschreibungstext fr Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm


Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm

breite Netzwerkschrnke





Befestigungswinkel zum mittigen Einbau von

Profilschienen im HE-Raster oder T-Nut-

Profilschienen in 800 mm breite Netzwerk-

schrnke.

Material: Stahlblech, 3 mm, 2fach gekantet

Ausfhrung: verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Winkel, 482,6 mm /(19")fr 800 mm   DK 7698000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
