Ausschreibungstext fr Dach-/Sockeleinsatz zur Kabeleinfhrung f. TC


Dach-/Sockeleinsatz zur Kabeleinfhrung f. TC





Kabeleinfhrung fr Telekommunikations-Racks. Der

Einsatz kann wahlweise im Dach- oder Sockelmodul des

Telekommunikations-Racks verschraubt werden. Mit einem

Schiebeblech und Gummiklemmprofil werden die

eingefhrten Kabel fixiert.



Material: Stahlblech



Oberflche: pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur



fr Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dach-/Sockeleinsatz zur Kabeleinfhrung f. TC   DK 7701035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
