Ausschreibungstext fr Dach-/Sockeleinsatz zur Kabeleinfhrung f. TC


Dach-/Sockeleinsatz zur Kabeleinfhrung f. TC





Passive Belftung fr Telekommunikations-Racks.

Der Einsatz mit Lftungsschlitzen kann wahlweise

im Dach- oder Sockelmodul des Telekommunikations-

Racks verschraubt werden.



Material: Stahlblech



Oberflche: pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur



fr Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dach-/Sockeleinsatz zur Kabeleinfhrung f. TC   DK 7702035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
