Ausschreibungstext fr Dach-/Sockeleinsatz mit aktivem Lfter-


Dach-/Sockeleinsatz mit aktivem Lfter-

einsatz f. TC





Aktive Belftung fr Telekommunikations-Racks.

Der Einsatz mit zwei Lftern im Kunststoffrahmen

kann wahlweise im Dach- oder Sockelmodul des Telekommunikations-Racks

verschraubt werden.

Inkl. Filtermatte.



Material: Stahlblech



Oberflche: pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur



fr Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dach-/Sockeleinsatz mit aktivem Lfter-   DK 7703035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
