Ausschreibungstext fr Wandverteiler-Gehuse 6 HE


Wandverteiler-Gehuse 6 HE



3-teiliges Wandverteiler-Gehuse aus 1,5 mm Stahlblech. Wandteil mit

2 vertikalen Montageschienen und 1 C-Profilschiene horizontal, zur

Kabelabfangung; abnehmbare Kabelflanschplatten oben und unten.

Schwenkteil mit umlaufendem 25 mm DIN-Maraster im Front- und

Rckrahmen; 482,6 mm (19")-Profilschienen stufenlos tiefenverstellbar.

Sichttr aus Alu-Strangpreprofil mit Druckgu-Eckverbindern und

4 mm Sicherheitsglasscheibe. Integriertes Verschlusystem im Front-

und Schwenkteil, vorbereitet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.

Lieferumfang komplett montiert.

4 Wandbefestigungshalter 10 mm beigelegt.

Lackierung: Wand- und Schwenkteil

RAL 7035, Struktur, Sichttr RAL 5018.

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529/10.91.



Abmessungen: B: 600 mm H: 345 mm T: 515 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehuse 6 HE   DK 7706035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
