Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 9 HE


Wandverteiler vormontiert, 9 HE





Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer

waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Brsteneinsatz zur

Kabeleinfhrung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei Stck

stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm

19.-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front und

Rckrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehusebelftung montiert,

vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lftererweiterungssatz, Design-Sichttr mit

Mini-Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit

Sicherheitsschlieung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff fr Profilhalbzylinder, Gehuse

komplett sternpunktfrmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 IP 54 bei Verwendung geschlossener

Flanschplatten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 573 mm (9 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 9 HE   DK 7709735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
