Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 9 HE


Wandverteiler vormontiert, 9 HE





Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer

waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Brsteneinsatz zur

Kabeleinfhrung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei Stck

stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm

19.-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und

Rckrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehusebelftung montiert,

vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lftererweiterungssatz, Designtr mit Lochblecheinsatz

und Mini-Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit

Sicherheitsschlieung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff fr Profilhalbzylinder, Gehuse

komplett sternpunktfrmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Belastbarkeit

Schwenkteil: 45kg Material:

Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Lochblechtr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 573 mm (9 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 9 HE   DK 7709835
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
