Ausschreibungstext fr Seitenwand, TC, RAL7035


Seitenwand, TC, RAL7035





Seitenwand, verschraubbar , zum seitlichen

Abschluss eines einzelnen Telekommunikations-

Racks bzw. einer kompletten Rackreihe;

fr Racks: H: 2.200 mm  x T: 300 mm



Technische Details:

Material: Stahlblech

Oberflche: Tauchgrundiert, pulverbeschichtet

RAL 7035 Struktur



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, TC, RAL7035   DK 7713235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
