Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 15 HE


Wandverteiler vormontiert, 15 HE



Wandverteiler vormontiert, 15 HE



Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer

waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, oben und unten austauschbare

Flanschplatten, geschlossen, Schwenkteil  mit zwei

Stck stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen, auf

C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und

Rckrahmen, Design-Sichttr mit Mini-Komfortgriff fr

Verschlusseinstze, mit Sicherheitsschlieung 3524E,

optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff fr

Profilhalbzylinder,

4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 473 mm (15 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 15 HE   DK 7715135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
