Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 15 HE


Wandverteiler vormontiert, 15 HE





Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:



Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und

einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Brsteneinsatz zur

Kabeleinfhrung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei

Stck stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19.)

Profil- schienen, auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und

Rckrahmen, seitlich rechts oben und links unten je

ein Austritts- filter zur passiven Gehusebelftung

montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lfter- erweiterungssatz, Design-Sichttr mit

Mini-Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit

Sicherheitsschlieung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff fr Profilhalbzylinder,

Gehuse komplett sternpunktfrmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 IP 54 bei Verwendung geschlossener

Flanschplatten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehuse:,, Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe:,, ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 573 mm (15 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 15 HE   DK 7715735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
