Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 15 HE


Wandverteiler vormontiert, 15 HE





Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:



Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht

montierten C-Profilschiene zur Kabel-

abfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Brsteneinsatz zur Kabel-

einfhrung, mit montierter Potentialausgleichschiene,

Schwenkteil  mit zwei Stck stufenlos tiefenverstell-

baren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen

montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-

und Rckrahmen, seitlich rechts oben und links unten

je ein Austrittsfilter zur passiven Gehusebelftung

montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lftererweiterungssatz,

Design-Sichttr mit Mini-

Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit Sicherheits-

schlieung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-

Komfortgriff fr Profilhalbzylinder, Gehuse komplett sternpunktfrmig

geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter

10mm beigelegt,

Schutzart: IP 43 nach EN 60 529/10.91

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehuse:,, Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe:,, ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 573 mm (15 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 15 HE   DK 7715835
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
