Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 18 HE


Wandverteiler vormontiert, 18 HE



Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht

montierten C-Profilschiene zur Kabelab-

fangung, oben und unten austauschbare Flanschplatten, geschlossen,

Schwenkteil  mit zwei Stck stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")

Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profil-

lochung in Front- und Rckrahmen, Design-Sichttr mit Komfortgriff fr

Verschlusseinstze, mit Sicherheits-

schlieung 3524E, optional austauschbar gegen Komfort-

griff fr Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit

Zweipunktverriegelung, 4 St. Wandbefestigungshalter

10mm beigelegt,

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Belastbarkeit Schwenkteil:  75kg

Material:

Gehuse:,, Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe:,, ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 878 x 473 mm (18 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 18 HE   DK 7718135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
