Ausschreibungstext fr Deckenrostbefestigung fr TC


Deckenrostbefestigung fr TC





Deckenrostbefestigung, stufenlos hhenver-

stellbar fr Telekommunikations-Racks.

Die maximale Befestigungshhe der Vertikal-

streben betrgt 550 mm. Mit Querstrebe zur

Stabilisierung oder Kabelabfangung und zwei

Kabelrangierbgeln zum Verschrauben an der

Rasterlochung der Vertikalstreben.



Material: Stahlblech verzinkt



Oberflche: chromatiert



fr Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Deckenrostbefestigung fr TC   DK 7719000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
