Ausschreibungstext fr TC-Tr, geschlossen, RAL7035


TC-Tr, geschlossen, RAL7035





Stahlblechtr fr Telekommunikations-Racks ,

Stangenverschluss mit Doppelbartverschluss-

einsatz und drei Verschlusspunkten.

Trffnungswinkel 180;

fr Racks: H: 2.200 mm  x T: 600mm



Technische Details:

Material: Stahlblech

Oberflche: Tauchgrundiert,

pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur



Fabrikat: Rittal
Typ: TC-Tr, geschlossen, RAL7035   DK 7720035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
