Ausschreibungstext fr Wandgehuse, Basis Rittal EL, 3-teilig


Wandgehuse, Basis Rittal EL, 3-teilig

vormontiert, Teife 673 mm





Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:



Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht

montierten C-Profilschiene zur Kabelab-

fangung, austauschbare Flanschplatten, oben ge-

schlossen, unten mit Brsteneinsatz zur Kabelein-

fhrung, mit montierter Potentialausgleichschiene,

Schwenkteil  mit zwei Stck stufenlos tiefenverstell-

baren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen

montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-

und Rckrahmen, seitlich rechts oben und links unten je

ein Austrittsfilter zur passiven Gehusebelftung

montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lftererweiterungssatz,

Design-Sichttr mit Komfort-

griff fr Verschlusseinstze, mit Sicherheitsschlieung

3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff fr Profilhalbzylinder,

Verschluss-System mit Zweipunkt-

verriegelung, Gehuse komplett sternpunktfrmig

geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm bei-

gelegt,

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehuse:,, Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe:,, ESG 3mm

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Sichttr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1012 x 673 mm (21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandgehuse, Basis Rittal EL, 3-teilig   DK 7721535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
