Ausschreibungstext fr Wandverteiler, vormontiert, 21 HE


Wandverteiler, vormontiert, 21 HE



Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus

Wandelement, Schwenkteil und Sichttr. Wandelement

aus 1,5 mm Stahlblech, mit 2 senkrechten

Montageschienen und einer waagrecht montierten

C-Profilschiene zur Kabelabfangung; oben

geschlossene, austausch-bare Kabelflanschplatte,

unten Kabelflanschplatte mit Brsteneinsatz  zur

Kabeleinfhrung, austauschbar. Mit montierter

Potentialausgleichschiene, Gehuse ist an dieser

Erdungs-schiene komplett sternpunktfrmig geerdet.

Schwenkteil aus 1,5 mm Stahlblech mit ver-deckten

Scharnieren mit dem Wandelement verbunden, mit zwei

Stck stufenlos tiefenver-stellbaren Profilschienen,

auf C-Schienen montiert. Mit umlaufender 25 mm

Profillochung in Front- und Rckrahmen. Seitlich

rechts oben und links unten ist je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehusebelftung

montiert, diese sind vorbereitet zur Aufnahme eines

aktiven Lftererweiterungssatz. Sichttr aus

Aluminium-Strangpreprofil,

Aluminium-Druckgu-Eckverbin und 4 mm

Sicherheitsglasscheibe. Integriertes Verschlusystem

im Front- und Schwenkteil, vorbereitet zur Aufnahme

eines Material: Stahlblech, Sichttr:

Aluminium-Strangpreprofil Lackierung Wand- und

Schwenkteil lackiert RAL 7035 Struktur, Profil der

Sichttr hnlich RAL 5018 Abmessungen: B.: 600 mm H.:

1012 mm T.: 615 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler, vormontiert, 21 HE   DK 7721635
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
