Ausschreibungstext fr Wandverteiler vormontiert, 21 HE


Wandverteiler vormontiert, 21 HE



Gehuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehuse, bestehend aus:



Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht

montierten C-Profilschiene zur Kabelab-

fangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Brsteneinsatz zur Kabelein-

fhrung, mit montierter Potentialausgleichschiene,

Schwenkteil  mit zwei Stck stufenlos tiefenverstell-

baren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen

montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-

und Rckrahmen, seitlich rechts oben und links unten

je ein Austrittsfilter zur passiven Gehusebelftung

montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lftererweiterungssatz,

Designtr mit Lochblecheinsatz

und Komfortgriff fr Verschlusseinstze, mit Sicherheitsschlieung 3524E

, optional austauschbar

gegen Komfortgriff fr Profilhalbzylinder,

Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung,

Gehuse komplett sternpunktfrmig geerdet,

4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Stahlblech

Oberflchenausfhrung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehuse RAL 7035, Lochblechtr RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1012 x 573 mm (21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 21 HE   DK 7721835
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
