Ausschreibungstext fr ETSI Telekommunikationsrack


ETSI Telekommunikationsrack

BHT: 600x2200x300 mm





Offenes Verteilergestell nach ETS 300 019-3 aus verwindungssteifen

Aluminium-Strangpress-Profilen.

Zur Aufnahme von metrischen und zlligen Befestigung-

sebenen. Dach- und Bodenrahmen aus Stahlblech, mit

Ausbruch, mit geschlossenem Deckblech. Deckblech

austauschbar gegen Kabeleinfhrungsmodul, passiv

belftetes Modulblech oder aktives Lfterblech mit

zwei Axiallftern.



Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Erdungsbolzen

M8x15, mit Aufnahmen fr innenliegende Fronttren.

Bodenrahmen inkl. vier Nivellierfen zum Aus-

gleichen von Bodenunebenheiten. Dachrahmen vorbe-

reitet zur Aufnahme einer Deckenrostbefestigung.

Vordere Aluminiumholme vorbereitet zur Aufnahme von

Tren, hintere Aluminiumholme vorbereitet zur Aufnahme

einer Rckwand.



Material:

Aluminium-Strangpress-Profile und Stahlblech



Lackierung:

Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035,

Vorbehandlung: elektrophorese tauchgrundiert



Abmessungen:

BHT (mm): 600 x 2200 x 300 mm

Fabrikat: Rittal

Typ: TC-Rack TC 7723.035

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: ETSI Telekommunikationsrack   DK 7723035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
