Ausschreibungstext fr TC-Tr mit Sicherheitsglaseinsatz, RAL7035


TC-Tr mit Sicherheitsglaseinsatz, RAL7035





Stahlblechtr fr Telekommunikations-Racks

mit Ausschnitt und Sicherheitsglaseinsatz,

3 mm ESG, Stangenverschluss mit Doppelbart-

verschlusseinsatz und drei Verschlusspunkten.

Trffnungswinkel 180; fr Racks:

H: 2.200 mm  x T: 600mm



Technische Details:

Material: Stahlblech

Oberflche: Tauchgrundiert, pulverbeschichtet

RAL 7035 Struktur



Fabrikat: Rittal
Typ: TC-Tr mit Sicherheitsglaseinsatz, RAL7035   DK 7725035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
