Ausschreibungstext fr Telco Rack


Telco Rack



Das Telco-Rack ist ein uerst flexibles Racksystem fr

alle Einsatzgebiete in der Telekommunikation. Darber

hinaus eignet sich dieses Rack auch als

USV-Batterie-Sttzpunkt sowie fr die kompakte

Netzwerkverkabelung. Durch die neuen

Twin-Mount-Profilschienen ist wahlweise die Montage von

metrischen (535 mm breiten Komponenten mit einem

Befestigungsma von 515 mm) sowie von zlligen

Komponenten (482,6 mm mit einem Befestigungsma 465 mm)

mglich. Auf Wunsch kann eine 2. Profilschienenebene

hinzugefgt werden. Die Profilschienen sind in der

Tiefe verstellbar. Durch den Einsatz von Tiefenchassis

ist auch ein Mischausbau des TelcoRacks mit

Profilschienen (metrisch, zllig) und/oder verschiedene

Ebenenabstnde innerhalb eines Schrankes zu

realisieren. Das Rahmengerst ist steckbar und somit

ist das TelcoRack leicht zerleg- und zusammenbaubar.

Bei Verwendung als metrisches Rack erfllt das

TelcoRack zustzlich die Anforderungen der Europischen

Norm ETS 300 119-3.



Fabrikat: Rittal
Typ: Telco Rack   DK 7752182
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
