Ausschreibungstext fr Profilschienen 482,6 mm /(19")f. TC 46 HE


Profilschienen 482,6 mm /(19")f. TC 46 HE





482,6 mm (19")-Profilschienen fr 600 mm breite Tele-

kommunikations-Racks, 46 HE. Vollausbau im

2.200 mm hohen Rack. Die Profilschienen sind

tiefenverstellbar und werden am Aluminiumholm des

Telekommunikationsracks verschraubt



Material: Aluminium, chromatiert



fr Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen 482,6 mm /(19")f. TC 46 HE   DK 7758000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
