Ausschreibungstext fr Profilschienen mit T-Nut, 46 HE


Profilschienen mit T-Nut, 46 HE



Fr 2.200 mm hohe Telecommunication-Racks, 46 HE

nutzbar. Das Aluminiumprofil ist ausgestattet mit

integrierter T-Nut fr die Aufnahme von Federmuttern

und zur Aufnahme von 486,2 mm (19")-Netzwerkkomponenten.

Die Profilschiene ist stufenlos tiefenverstellbar und

beliebig ablngbar und kann in ein

Telecommunication-Rack mit metrischen (535 mm)

Profilschienen kombiniert werden.

Material: Aluminium, chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut, 46 HE   DK 7758100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
