Ausschreibungstext fr Profilschienen metrisch f. 600 mm breite Racks


Profilschienen metrisch f. 600 mm breite Racks





Metrische Profilschienen fr 600 mm breite

Telekommunikations-Racks, 82 SU. Befestigungsma 515

mm, lichtes Ma 500 mm. Vollausbau im 2.200 mm hohen

Rack. Die Profilschienen sind tiefenverstellbar und

werden am Aluminiumholm des Telekommunikationsracks

verschraubt



Material: Aluminium, chromatiert



fr Racks: B: 600 mm  x H: 2.200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen metrisch f. 600 mm breite Racks   DK 7760000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
