Ausschreibungstext fr Profilschienen mit T-Nut, 82 SU


Profilschienen mit T-Nut, 82 SU



Fr 2.200 mm hohe Telecommunication-Racks, 82 SU

nutzbar. Das Aluminiumprofil ist ausgestattet mit

integrierter T-Nut fr die Aufnahme von Federmuttern

und zur Aufnahme von metrischen (535 mm)

Netzwerkkomponenten. Die Anforderungen der 300 119-3

sollen beim Einsatz im Telecommunication-Rack erfllt

werden. Die Profilschiene ist stufenlos

tiefenverstellbar und beliebig ablngbar und kann in

Telecommunication-Rack mit zlligen 482,6 mm (19")

Profilschienen kombiniert werden. Material: Aluminium,

chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut, 82 SU   DK 7760100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
