Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank Typ 2, 47 HE


Netzwerkschrank Typ 2, 47 HE



Netzwerkschrank Typ 2 in 2 mm starker

Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem

Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung im

25 mm DIN-Maraster in der Breite, Hhe und Tiefe, zur

Befestigung von zustzlichen Netzwerkkomponenten. An

den Ecken versteift durch Zink-Druckgu-Eckverbinder.

Die Profilrahmenkonstruktion mu eine Belastung von

13.000 N aufnehmen knnen. Unbegrenzt aneinanderreihbar

durch Anreihsatz. Zwei 482,60 mm (19")-Profilschienen

auf Befestigungswinkeln ca. 150 mm von vorne montiert

im 25 mm DIN-Maraster tiefenverstellbar. Dachblech

abnehmbar mit vier Dachbefestigungsschrauben montiert,

austauschbar gegen Transportsen zum Krantransport.

Front- und Rcktr aus Stahlblech mit demontierbarem im

links anschlagbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders. Kabeleinfhrung von unten ber

3-geteilte, herausnehmbare und untereinander

austauschbare Bodenbleche. Lieferumfang komplett

montiert (ohne Seitenwnde), incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehr.

Lackierung: RAL 7035, auen Struktur, elektrophorese

tauchgrundiert.

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / 10.91

Abmessungen: B: 600 mm H: 2200 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 2, 47 HE   DK 7780235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
