Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen


Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen



Vormontierter Netzwerkschrank in 2 mm starker Stahlblechausfhrung; verstrkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster in der Breite, Hhe und Tiefe,

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 50 Kfigmuttern mit Schrauben und Kunststoffscheiben.

Lieferumfang komplett montiert, incl. systemgebundenem Montage- und Befestigungszubehr.



Lackierung: RAL 7035, auen Struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Sockel RAL 7022, Sichttr RAL 7035



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000  + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank vormontiert, 42 HE mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen   DK 7791110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
